1 L SS

1 L SS
1 L SS

Welle, 0.9990 / 0.9995 in Durchmesser, Klasse L, Edelstahl 440C, Min. 50 Rockwell C, 178 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  1 Day  *

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.9990 / 0.9995 in 
Länge178 in +/- 1/32" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.080 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht39.5 lb
HärteMin. 50 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialEdelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: